Rezultate: 1
Tipareste
Sisteme manipulare > Sisteme de cinematica paralela
  • Marime 45, 70, 95, 120
  • Spatiul de lucru (diametru): 450 ... 1200 mm
  • Masa de transportat: max. 5 kg
  • Precizia de pozitionare: ± 0.1 mm
  • Viteza maxima: 7 m/s
  • Acceleratia maxima: 110 m/s²