Mechanische Druckregelventile, Magnetventile und Vakuumsaugdüsen

Rezultate: 7
Tipareste
Prepararea aerului comprimat > Classic
  • Dimensiune MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, de asemenea cu filet NPT
  • Presiune 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Histerezis maxim 0,2 ... 0,5 bar
  • Debit 120 ... 12500 l/min
  • Manometru
    • Cu manometru
    • Fara manometru.
 
Prepararea aerului comprimat > Classic
  • Marime MINI, MIDI
  • Placa de racordare
  • Presiune 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Histerezis maxim 0,2 bar
  • Debit 1600 ... 3800 l/min
  • Manometru
    • Fara manometru.
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Aplicatii specifice ventilelor de cale
  • Ventil de comutare rapida pentru debite mari
  • Conector M7; QS4
  • Debit 100 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventil in semi linie
  • Ventil cu placa de racordare
  • Actionare electrica, directa
  • Placa de racordare
  • Placa de cuplare.
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Aplicatii specifice ventilelor de cale
  • Durata de viata > 2 miliarde de comutari
  • Frecventa comutare pana la 1000 Hz
  • Reproductibilitate foarte buna
  • Utilizare: sortare rapida si cu impuls de ejectare
  • Ventil 2/2
  • Debit 50 ... 100 l/min
  • Placi de racordare
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Ventile universale de control directionale
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Conexiune M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Racord 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debit 90 ... 1380 l/min
  • Domeniul de presiune -0,9 ... 10 bar
  • Domeniul de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensiune 5, 12, 24 V DC
  • Ventil in linie, semi in linie, pentru sub-baza
  • Actionat electric, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic sau pneumatic
 
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
  • Mentenanta preventiva
  • Generare si monitorizare vacuum intr-un singur modul cu display
  • Marime nominala 0,45 ... 2 mm
  • Racord
    • conector cu impingere QS6, QS8
  • ventil vacuum ON/OFF
  • ventil pentru impuls ejectare
  • Senzor vacuum inegrat.
 
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
Program de baza
  • Generator de vacuum compact pentru producerea decentralizata si fara intretinere a vacuumului.
  • Dimensiune nominala 0,45 ... 3 mm
  • Conectare
    • Conector QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filet M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Tub 4, 6 mm
  • Standard
    • Conectare vacuum 90° la conectare de alimentare
  • In linie
    • Conectare la vacuum in linie cu conectarea de alimentare
  • Ventil impuls.