Rezultate: 3
Tipareste
Prepararea aerului comprimat > Ventile de deschidere si ventile soft-start > Seria MS > Ventile on-off, actionate electric MS-EE
Program de baza
  • Conectare G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit 2600 ... 7000 l/min.
 
Prepararea aerului comprimat > Classic
  • Actionat electric
  • Dimensiune: MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune: 2.5 … 16 bar
  • Debit: 1000 … 65000 l/min
  • Tensiune: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Ventil 3/2, normal inchis
 
Ventile > Ventile de inchidere > Ventil cu sfera si ventil de inchidere
  • Conectare G 1/4…G1 1/2
  • Stecher conector 4, 6 mm
  • Debit 148 ... 84000 l/min
  • Ventil de inchidere.