Rezultate: 2
Tipareste
Prepararea aerului comprimat > Unitati filtru-regulator > Seria MS > MS-LFR
Program de baza
  • Conectare G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit 2200 ... 7200 l/min.
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Componente de operare > Module de ventile conform standardelor
  • Placi drosel
  • Placi regulator
  • Placi blocare presiune
  • Placi de alimentare.