MS6-SV

Rezultate: 1
Tipareste
Prepararea aerului comprimat > Ventile de deschidere si ventile soft-start > Seria MS > Ventile soft-start/de exhaustare rapida MS-SV
Program de baza
  • Pana la nivel de performanta e
  • Dimensiune 6
  • Conectare G1/2, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune 3.5 ... 10 bar
  • Debit 4300 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Actionare
    • electrica
  • Manometru cu indicator in bar, psi, Mpa
  • Ventil 3/2, normal inchis
  • Amortizor de zgomot
  • Directie curgere
    • de la stanga la dreapta
    • de la dreapta la stanga.