Druckluftaufbereitung für die Holzindustrie

Rezultate: 3
Tipareste
Prepararea aerului comprimat > Combinatii de unitati de preparare aer > Seria MS
Program de baza
  • Conectare G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit 1900 ... 5100 l/min.
 
Prepararea aerului comprimat > Ventile de deschidere si ventile soft-start > Seria MS > Ventile soft-start/de exhaustare rapida MS-SV
Program de baza
  • Pana la nivel de performanta e
  • Dimensiune 6
  • Conectare G1/2, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune 3.5 ... 10 bar
  • Debit 4300 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Actionare
    • electrica
  • Manometru cu indicator in bar, psi, Mpa
  • Ventil 3/2, normal inchis
  • Amortizor de zgomot
  • Directie curgere
    • de la stanga la dreapta
    • de la dreapta la stanga.
 
Senzori > Senzori de debit
  • Display cu LED-uri pentru o vizualizare optima
  • Compatibil si integrabil in grupurile de preparare seria MS6
  • Intervale de masurare ale debitului
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10,000 l/min
    • 150 ... 15,000 l/min
  • Iesire comutabila
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Iesire analogica
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA