Rezultate: 4
Tipareste
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Rezistenta crescuta la chimicale si coroziune
  • Rezistenta la hidroliza
  • Conform FDA
  • Alternativa eficienta economic pentru conectorii din otel inoxidabil
  • Conectare R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pentru tuburi cu exteriorul 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Receptacul 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Filet racordare
    • filet R
  • Fiting push-in
  • Conectori push-in
  • Conectori push-in cu manson push-in
  • Polipropilena
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
Program de baza
  • Rezistenta mare la microbi si hidroliza
  • Adecvat pentru utilizare in industria alimentara
  • Diametru exterior: 2 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.1 ... 11 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 10 bar
  • Temperatura ambientala: -35 … 60° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
    • Apa
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Rezistent la intemperii
  • Rezistent la substanțe chimice
  • Rezistent la hidroliză
  • Adecvat pentru utilizarea în industria alimentară
  • Diametru exterior: 4 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.9 ... 12 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 14 bar
  • Temperatura ambientala: -30 … 80° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
    • Apa
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Rezistenta crescuta la chimicale si hidroliza
  • Rezistent la temperatura
  • Conform FDA
  • Diametru exterior: 4 ... 12 mm
  • Diametru interior: 2.9 ... 8.4 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 16 bar
  • Temperatura ambientala: -20 … 150° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum