Rezultate: 2
Tipareste
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
  • Mentenanta preventiva
  • Generare si monitorizare vacuum intr-un singur modul cu display
  • Marime nominala 0,45 ... 2 mm
  • Racord
    • conector cu impingere QS6, QS8
  • ventil vacuum ON/OFF
  • ventil pentru impuls ejectare
  • Senzor vacuum inegrat.
 
Tehnologia vacuumului > Classic
  • Producere si monitorizare vacuum intr-un singur modul
  • Diametru nominal 0,45 ... 3,0 mm
  • Racord M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • ventil vacuum ON/OFF
  • ventil impuls ejectare
  • Amortizor integrat
  • Filtru integrat cu indicator de contaminare