Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
Motoare si controllere
Grippere
Sisteme manipulare
Tehnologia vacuumului
Ventile
Insule de ventile
Motion Terminal
Senzori
Sisteme de procesare imagine
Prepararea aerului comprimat
Sisteme de racordare pneumatica
Tehnologie de conectare electrica
Tehnologia de control
Program
Alte echipamente pneumatice
Automatizari de proces
Solutii gata de instalare
Sisteme specifice de functii
 
 

OVEM

Rezultate: 1
Tipareste
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
  • Mentenanta preventiva
  • Generare si monitorizare vacuum intr-un singur modul cu display
  • Marime nominala 0,45 ... 2 mm
  • Racord
    • conector cu impingere QS6, QS8
  • ventil vacuum ON/OFF
  • ventil pentru impuls ejectare
  • Senzor vacuum inegrat.