PAN-R und QS

Rezultate: 2
Tipareste
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Pentru aplicatii cu domenii mari de presiune
  • Diametru exterior 4 ... 28 mm
  • Diametru interior: 2.5 ... 23 mm
  • Dependenta de temperatura, Presiune operare -0.95 … 35 bar
  • Temperatura ambientala -30 … 80°C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
Program de baza
  • Racordare R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Pentru tub cu diametrul exterior 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Port filetat
    • filet G cu garnitura
    • filet R, PTFE
  • Utilizabil pentru vacuum
  • Racorduri push-in
  • Conectori push-in
  • Conectori de trecere push-in
  • Capisoane push-in
  • Conectori push-in cu mansoane
  • Dopuri
  • Ramificator
  • Racorduri de trecere push-in