Kamerasysteme und Sensoren

Rezultate: 10
Tipareste
Sisteme de procesare imagine
  • Cititor de coduri de bare SBSI-B
    • Citeste coduri de bare 1D si coduri matriceale 2D.
    • De asemenea citeste coduri de bare dificil de citit
  • Senzor de obiecte SBSI-Q
    • Sarcini simple de inspectie a calitatii
    • Urmarire la 360°
    • Algoritmi de recunoastere rapida
 
Sisteme de procesare imagine
  • Camere inteligente pentru pozitionarea precisa a axelor, identificarea tipurilor, detectarea pozitiei si testarea calitatii 2-D a pieselor stationare si a celor mobile.
 
Senzori > Senzori de presiune si vacuum
  • Compact: suport cu 8 locuri pentru montaj in baterie
  • Domeniu masurare presiune 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Presiune relativa
  • Tensiune 10 ... 30 V DC
  • Iesire electrica 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Conector pneumatic QS-3, QS-4 si conector de imbinare QS-4, QS-6
 
Senzori > Senzori de debit
  • Medii de lucru: lichide,fluide neutre, apa
  • Afisat cu posibilitate de rotire: la 90° in sens invers acelor de ceasornic , la 180° in sensul acelor de ceasornic
  • Intervale de masurare ale debitului
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Iesire comutabila: 2x NPN or 2x PNP or IO-Link, selectabil
  • Iesire analogica
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
Senzori > Senzori de debit
  • Display rotabil cu LED-uri pentru vizualizare optima
  • Iesire de impuls liber selectabila pentru masurare consum
  • Domeniu masurare debit:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0.5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Iesire comutare:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Iesire analogica:
    • 0 … 10 V
    • 4 … 20 mA
 
Senzori > Senzori de debit
  • Domeniul de masurare debit:
    • 0.05 …. 50 l/min
  • Iesire analogica
    • 0 to 5 V
 
Senzori > Senzori optici
  • Filet M 12x1, M 18x1
  • Forma patrata 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • Tensiune 10 … 30 V DC
  • Domeniu lucru 0 … 20,000 mm
  • Senzor reflexie
  • PNP
  • NPN
  • Conectare cablu
  • Conectare stecher.
 
Senzori > Senzori optici
  • Forma patrata 50 x 50 mm
  • Tensiune 10 … 30 V DC
  • Domeniu lucru 12 … 32 mm
  • Senzor culoare
  • PNP
  • Conectare stecher.
 
Senzori > Senzori optici
  • Frecventa comutare pana la 4000 Hz
  • Distanta furca 30 ... 120 mm
  • Diametru minim detectabil al obiectului 0,5 mm
  • Carcasa metalica.
 
Senzori > Senzori optici
  • Filet M4, M6
  • Tensiune 10 ... 30 V DC
  • Domeniul de lucru 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Conectare cablu
  • Conectare stecher.