Rezultate: 2
Tipareste
Senzori > Senzori de debit
  • Display rotabil cu LED-uri pentru vizualizare optima
  • Iesire de impuls liber selectabila pentru masurare consum
  • Domeniu masurare debit:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0.5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Iesire comutare:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Iesire analogica:
    • 0 … 10 V
    • 4 … 20 mA
 
Senzori > Senzori de debit
  • Domeniul de masurare debit:
    • 0.05 …. 50 l/min
  • Iesire analogica
    • 0 to 5 V