Rezultate: 4
Tipareste
Senzori > Senzori de debit
  • Display cu LED-uri pentru o vizualizare optima
  • Compatibil si integrabil in grupurile de preparare seria MS6
  • Intervale de masurare ale debitului
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10,000 l/min
    • 150 ... 15,000 l/min
  • Iesire comutabila
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Iesire analogica
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Senzori > Senzori de presiune si vacuum
  • LCD iluminat cu display optimizat
  • Protectie IP67
  • Senzor presiune
  • Senzor vacuum
  • Masurare presiune diferentiala
  • Operare optimizata
  • Punct de comutare ajustabil
  • Racordare pneumatica G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Prepararea aerului comprimat > Distribuitor aer > Seria MS > Module de ramificare MS-FRM
Program de baza
  • Conectare G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit 3200 ... 14700 l/min.
 
Prepararea aerului comprimat > Filtru > Seria MS > Filtre fine si micro-fine MS-LFM
  • Finete filtrare: 0.01 µm, 1 µm
  • Conectare: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit: 140 ... 3000 l/min