Rezultate: 3
Tipareste
Senzori > Senzori de proximitate > pentru canal T
Program de baza
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurabil
  • Conexiune electrica M8, M12, capat deschis
  • ATEX 3GD
  • 5 … 30 V DC
 
Senzori > Senzori de proximitate > pentru canal T
  • Electronic PNP, NPN
  • Conexiune electrica M8, M12, capat deschis
  • Poate fi folosit in mediul alimentar, rezistent la acizi si agenti de racire
  • Design optimizat pentru grippere
  • ATEX 1GD
  • 5 … 30 V DC
  • Conexiune NAMUR
 
Ventile > Ventile de inchidere > Supape si ventile pentru aerisire rapida
  • Conectare G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2. G 3/4
  • Debit 300 … 6480 l/min
  • Ventil inchidere