Rezultate: 3
Tipareste
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
  • Diametru nominal 0,7 ... 1,4 mm
  • Racord M7, G 1/8, G 1/4
  • ventil vacuum ON/OFF
  • ventil impuls ejectare.
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Ventile > Module de ventile conform standardelor
  • Conexiune G1/8, ISO marimea 18mm (02); G1/4, ISO marimea 26mm (01), ISO marimea 42mm (1), ISO marimea 52mm (2)
  • Debit 500 ... 2900 l/min
  • Tensiune 24 V DC, 110 V AC
  • Ventil de racordare pe placa
    • actionare electrica, pilotata
  • Placi racordare in bloc
  • Placi intermediare regulator presiune.
  • Placi drosel
  • Placi verticale supape
  • Placi verticale alimentare
  • Placi racordare la 90°
  • Placi individuale de racordare.
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Ventile > Module de ventile universale
  • Latime 12 mm
  • Debit 400 l/min
  • Conexiune 4, 6 mm
  • Tensiune 24 V DC
  • Presiune 2.8 ... 8 bar
  • Clasa de protectie IP65
  • Ventil in semi-linie
    • Actionat electric, pilotat, arc pneumatic