Rezultate: 2
Tipareste
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Aplicatii specifice ventilelor de cale
  • Comutarea intre pilotarea interna/externa prin robinetul cu mai multe cai integrat
  • Functie ventil 3/2, 5/2 monostabil si bistabil
  • Conexiune G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 si Namur
  • Tensiune 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protectie la explozie EX me si EX ia, ATEX
  • Compact si rezistent la coroziune datorita suprafetei din email
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Aplicatii specifice ventilelor de cale
  • Conexiune: G¼, G¼, NPT¼ si Namur
  • Tensiune: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protectie la explozie: EX me si EX d, ATEX
  • Robust si rezistent la coroziune datorita suprafetei dur metalizate
  • certificare SIL pentru aplicatii ESD