On machine tools

Rezultate: 17
Tipareste
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Ventile > Module de ventile conform standardelor
  • Conexiune G1/8, ISO marimea 18mm (02); G1/4, ISO marimea 26mm (01), ISO marimea 42mm (1), ISO marimea 52mm (2)
  • Debit 500 ... 2900 l/min
  • Tensiune 24 V DC, 110 V AC
  • Ventil de racordare pe placa
    • actionare electrica, pilotata
  • Placi racordare in bloc
  • Placi intermediare regulator presiune.
  • Placi drosel
  • Placi verticale supape
  • Placi verticale alimentare
  • Placi racordare la 90°
  • Placi individuale de racordare.
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Ventile universale de control directionale
Program de baza
  • Ventile robuste si elegante usor de folosit
  • Conexiune G1/8, G1/4, G3/8
  • Racord 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Debit 600 ... 2400 l/min
  • Domeniul de presiune -0,9 ... 10 bar
  • Domeniul de temperatura −10 ... +60 °C
  • Tensiune 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Ventil in linie
  • Actionat electric, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic sau pneumatic
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Ventile universale de control directionale
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Conexiune M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Racord 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debit 90 ... 1380 l/min
  • Domeniul de presiune -0,9 ... 10 bar
  • Domeniul de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensiune 5, 12, 24 V DC
  • Ventil in linie, semi in linie, pentru sub-baza
  • Actionat electric, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic sau pneumatic
 
Sisteme de procesare imagine
  • Cititor de coduri de bare SBSI-B
    • Citeste coduri de bare 1D si coduri matriceale 2D.
    • De asemenea citeste coduri de bare dificil de citit
  • Senzor de obiecte SBSI-Q
    • Sarcini simple de inspectie a calitatii
    • Urmarire la 360°
    • Algoritmi de recunoastere rapida
 
Senzori > Senzori de presiune si vacuum
  • LCD iluminat cu display optimizat
  • Protectie IP67
  • Senzor presiune
  • Senzor vacuum
  • Masurare presiune diferentiala
  • Operare optimizata
  • Punct de comutare ajustabil
  • Racordare pneumatica G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Senzori > Senzori de presiune si vacuum
Program de baza
  • Presiune 0 ... 10 bar
  • Tensiune 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Releu de presiune
  • Releu de vacuum
  • Indicator stare de comutare printr-un LED vizibil din toate partile
  • Conectare pneumatica
  • Liber programabil
  • Punct de comutare ajustabil.
 
Senzori > Senzori de presiune si vacuum
  • Flexibilitate maxima printr-o varietate de adaptari pneumatice si iesiri electrice comutabile
  • Domeniu de masurare presiune -1 to 16 bar
  • Tensiune 20 ...30 V DC
  • Iesire comutabila 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Iesire electrica 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexiune pneumatica G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, conector rapid 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Releu de presiune
  • Releu de vacuum
 
Actionari electromecanice > Accesorii pentru actuatoare electro-mecanice > Piese montare pentru inel magnetic.
  • Canal senzor pentru actionari electrice liniare
 
Senzori > Senzori de debit
  • Display cu LED-uri pentru o vizualizare optima
  • Compatibil si integrabil in grupurile de preparare seria MS6
  • Intervale de masurare ale debitului
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10,000 l/min
    • 150 ... 15,000 l/min
  • Iesire comutabila
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Iesire analogica
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Senzori > Senzori de proximitate > pentru canal T
Program de baza
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurabil
  • Conexiune electrica M8, M12, capat deschis
  • ATEX 3GD
  • 5 … 30 V DC
 
Senzori > Senzori de proximitate > pentru canal T
Program de baza
  • Reed
  • Configurabil
  • Conexiune electrica M8, M12, capat deschis
  • 5 … 30 V AC, DC
 
Senzori > Senzori de pozitie
  • Distante de sesizare 50 mm, pana la 40 mm
  • Iesire analogica 0 .. 10 V, 0 .. 20mA
  • Conexiune electrica M8
  • Repetabilitate ±0,064 mm, +/-0,1mm
 
Senzori > Senzori inductivi
  • Singurul senzor inductiv pentru canal tip 8 cu indicator de stare cu LED
  • Tensiune 10 ... 30V DC
  • Marime: 5x5x25mm, 40x40x120mm, pentru canal T (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Montaj ingropat
  • Distanta de comutare standard
 
Senzori > Senzori de pozitie
  • IO-Link programabil si/sau iesire de comutare
  • Distanta de sesizare 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Iesire analogica 0 .. 20 mA
  • Programabil IO-Link/ iesire comutabila
  • Conexiune electrica M8
  • Repetabilitate <0,1 mm
 
Tehnologie de conectare electrica > Cabluri de legatura > Cabluri de conectare, universale
Program de baza
  • Set modular de cabluri cu posibilitati nelimitate de combinare a prizelor, lungimii si calitatii cablurilor, stecherelor,
  • adaptabil pentru toate aparatele cu stechere M8 si M12 ca de exemplu:
    • senzori de proximitate
    • transmitatori de pozitie
    • relee de presiune, senzori de presiune, transmitatori de presiune
    • senzori de debit
    • senzori optici si inductivi
    • Ventile cu stecher central precum CPE, MPA sau VSVA.
  • Lungimi cabluri 0,1 … 30 m.
 
Ventile > Ventile de proces si pentru alte medii actionate pneumatic si mecanic
Program de baza
  • Conexiune 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Filet G sau NPT
  • Domeniu presiune 0 ... 40 bar
  • Functie ventil 2/2 NC
  • Utilizare posibila chiar si cu medii usor contaminate
  • Utilizare posibila in aplicatiile cu abur
  • Alimentare directa a aerului de pilotare.
 
Ventile > Ventile de proces si pentru alte medii actionate pneumatic si mecanic
Program de baza
  • Conectare 1/4", 1/2", clema
  • Filet G sau NPT
  • Domeniul de presiune 0 ... 6 bar
  • Actionare pneumatica
  • Ventil pinch 2/2
  • Carcasa din Aluminiu + Inox (Clean Design)
  • Material etansare EPDM, NBR, silicon
  • Pentru controlul fluidelor/pudra, solide, si amestecuri de materiale