Продукция
Датчики
Датчики положения
Индуктивные датчики
Датчики положения
Датчики давления и вакуума
Датчики расхода
Датчики усилия
Оптические датчики
Преобразователь сигналов
Датчики воздушного зазора
Блоки датчиков
Электромеханические переключатели
Classic
Принадлежности
 
 

Линейка основной продукции: Датчики

Результаты: 13
Печать
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
Линейка основной продукции
  • Электронный PNP, NPN
  • Конфигурируемый
  • Электрическое подключение М8, M12, кабель с открытым концом
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
Линейка основной продукции
  • Герконовый
  • конфигурируемый
  • Электрическое подключение М8, кабель с открытым концом
  • 12 … 30 V AC, DC
 
Датчики > Датчики положения > Для круглого паза
Линейка основной продукции
  • Герконовый
  • конфигурируемый
  • Электрическое подключение М12, кабель с открытым концом
  • 12 … 30 V AC, DC
 
Датчики > Датчики положения > Для круглого паза
Линейка основной продукции
  • Электронный PNP, NPN
  • Конфигурируемый
  • Электрическое подключение М8, M12, кабель с открытым концом
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчики > Датчики положения
Линейка основной продукции
  • Широкий диапазон принадлежностей для каждого применения.
    • Монтажные наборы
    • Крепления датчиков
    • Клипсы
    • Маркер позиции
 
Датчики > Индуктивные датчики
Линейка основной продукции
  • Напряжение 10 … 34 V DC
  • Размер 4 мм, М5, 6.5 мм, М8, М12, М18, М30
  • PNP, NPN
  • Монтаж заподлицо или выступающий
  • Стандартная дистанция переключения.
 
Датчики > Датчики положения
Линейка основной продукции
  • Для неполноповоротных приводов DRVS 6 … 40 и DSM 8, 10, 12
  • Дискретные выходы PNP, NPN и НО, НЗ свободно программируемые
  • Электрическое подключение М8
  • Диапазон работы 0 ... 270°
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
Линейка основной продукции
  • Давление 0 … 10 бар
  • Напряжение 15 … 30 V DC
  • PNP
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Светодиодная индикация состояния, видимая со всех сторон
  • Цанговый штуцер, пневматический
  • Свободно программируемый
  • Настраиваемая точка переключения.
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
Линейка основной продукции
  • Компактный дизайн 30 х 30 мм
  • Высококонтрастный дисплей с синей фоновой подсветкой
  • Диапазон измерения давления -1 ... 16 бар
  • Напряжение 20 ...30 V DC
  • Дискретный выход 2x PNP или 2x NPN переключаемые
  • Аналоговый выход 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Пневматическое присоединение G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, цанговый штуцер 4 mm
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Компактный дизайн, 30 x 30 мм
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
Линейка основной продукции
  • Широкий диапазон принадлежностей для каждого применения.
    • Монтажные наборы
    • Крепления датчиков
    • Клипсы
    • Маркер позиции
 
Датчики > Блоки датчиков
Линейка основной продукции
  • Принцип измерения электромеханический или герконовый
  • Функция переключающего элемента Тумблер, однополюсный (SPDT)
  • Для DC и AC
  • Предустановленный монтажный мост
  • Подключение кабеля и заглушка входят в комплект поставки
 
Датчики > Принадлежности
Линейка основной продукции
  • Датчики фирмы Festo гармонично целесообразны и функциональны. Соединительные кабели NEBU прекрасно согласованы между собой и соединяют датчики с анализирующими блоками посредством модульной кабельной системы, благодаря чему не возникает проблем с совместимостью.
 
Датчики > Принадлежности
Линейка основной продукции
  • Адаптер
  • Упорные элементы
  • Крепёжный уголок
  • Держатель датчика