Продукция
Пневмоострова
Универсальные пневмоострова
Стандартные пневмоострова
Пневмоострова для специфических применений
Электрическая периферия
Принадлежности для пневмоостровов
 
 

Новая продукция: Пневмоострова

Результаты: 4
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Полимерная монтажная плита
  • Фиксированный дроссель с контролем первого вскрытия
  • 3 размера клапанов в линейке, расширяемой индивидуальными шагами
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Расход 360 to 700 л/мин
  • Ширина 10, 20 мм
  • Гибкость: гибкий подвод питания, различные зоны давления, дополнительное электрическое питание в любой позиции
  • пилотное управление - до 64 позиций распределителей или 128 катушек
  • Открыт для PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link
  • Диапазон давления -0.9 to 10 бар
  • Класс защиты IP65
  • Электрические Вх./Вых., CPI, AS интерфейсы и подключение fieldbus с помощью модульного электрического терминала CPX.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Функциональные компоненты > Универсальные модули распределителей
Новый продукт 4/2018
  • Постоянные дроссели
 
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
Новый продукт для 11/2017
  • Доступны объемы от микролитров до миллилитров
  • Высокий уровень точности с широким диапазоном объемов
  • Одноканальная диспенсерная головка или многоканальная на специальной рейке
  • 8-канальная диспенсерная головка для микролуночных плат
  • Клапан с электромагнитным управлением VODA-FD72
  • Давление 0 - 0.5 бар
  • Катушка 24 V DC
  • Материал PPS, уплотнение FPM
    • Опция: PEEK и FFKM