Продукция
Датчики
Датчики положения
Индуктивные датчики
Датчики положения
Датчики давления и вакуума
Датчики расхода
Датчики усилия
Оптические датчики
Преобразователь сигналов
Датчики воздушного зазора
Блоки датчиков
Электромеханические переключатели
Classic
Принадлежности
 
 

Новая продукция: Датчики

Результаты: 4
Печать
Датчики > Датчики положения
Highlights 11/2018
  • Programmable IO-Link®/switching output
  • Sensing ranges 40 mm
  • Programmable IO-Link®/switching output
  • Electrical connection 30cm cable with M8, 2.5m cable with open cable end
 
Датчики > Датчики расхода
Highlights 11/2018
  • Compact and lightweight
  • Easy to install
  • Flow rate measuring ranges
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5V
 
Датчики > Оптические датчики
Highlights 11/2018
  • Reflective sensor with background suppression
  • Block design 26x14 mm
  • Voltage 10 ... 30 V DC
  • Working range 1 ... 80 mm
  • NPN
  • PNP
  • Cable with plug M8x1
 
Датчики > Оптические датчики
Highlights 11/2018
  • Diffuse sensor with background suppression
  • Block design 45x22 mm
  • Voltage 10 ... 30 V DC
  • Working range 5 ... 350 mm
  • NPN
  • PNP
  • Plug M8x1