Продукция
Техника непрерывных процессов
Технологии управления и удаленных вх/вых
Пневмоострова
Пилотные клапаны
Блоки датчиков
Позиционеры
Actuators
Process valves
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
 
 

Новая продукция: Техника непрерывных процессов

Результаты: 4
Печать
Техника непрерывных процессов > Process valves > Process valve units > Ball valve units
New product 7/2019
  • Fast, simple, reliable: size and order your customer-specific process valve units now via the configurator – without waiting times. You will also receive configuration-oriented data sheets and CAD data or CAD models.
 
Техника непрерывных процессов > Actuators > Неполноповоротные приводы > Принадлежности для неполноповоротных приводов
Линейка основной продукции
New 7/2019: Stainless steel mounting adapter and mounting kits
  • Монтажный набор.
 
Техника непрерывных процессов > Process valves
New for 4/2019: additional versions
  • Присоединение 1/4", 1/2", фланцевое
  • Резьба G или NPT
  • Диапазон давления 0 … 6 бар
  • Пневмоуправление
  • Пережимной клапан 2/2
  • Корпус алюминий + нержавеющая сталь (Clean Design)
  • Мембрана EPDM, NBR, силикон
  • Для управления жидкими и порошкообразными средами, а также смесями материалов
 
Техника непрерывных процессов > Подготовка сжатого воздуха > Фильтры-регуляторы > Индивидуальные устройства
Highlights 11/2018
  • Robust housing for the specific requirements of the process automation industry
  • Suitable for use outdoors and at temperatures down to –60 °C
  • Resistant to UV radiation and corrosive environments
  • Port G1/8, G1/4, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Pressure 0.5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Flow rate 1920 ... 4115 l/min
  • Pressure gauge
    • Without pressure gauge
    • Pressure gauge as accessory
  • Grade of filtration 40 µm, 5 µm
  • Condensate drain
    • Manual
    • Semi-automatic