Продукция
Технология управления
Электрическая периферия
For automation system CPX-AP-I
Система автоматизации CPX-E
Для системы автоматизации CPX-E
Терминал СРХ
Для СРХ терминала
Терминал СРХ-Р
Для терминала CPX-P
Для монтажной системы CTEL
Fieldbus модули CTEU
CPI установочная система CTEC
Для пневмоостровов MPA-S
Для пневмоостровов CPV, CPA
Компоненты AS interface
Кожух CAFC
Принадлежности для электрических терминалов
 

Электрическая периферия

  Печать  
New 11/2019: new variant
  • Individual components for automation system CPX-AP-I
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
  • Платформа автоматизации СРХ-Е является высокопроизводительной системой автоматизации, с фокусом на функции управления в системах перемещения.
  • Доступны модули:
    • Контроллер
    • Шинные модули
    • Модули входов/выходов
    • Модули IO-Link мастера
 
  • Индивидуальные компоненты для системы автоматизации СРХ-Е
    • Контроллер
    • Шинные модули
    • Модули входов/выходов
    • Модули IO-Link мастера
 
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала СРХ
  • Модули входов/выходов
    • дискретные/аналоговые
  • Шинный узел
  • Монтажные плиты
  • Блоки питания
  • Концевые плиты.
 
  • Рабочий режим
    • автономный
    • с пневмоостровом MPA-S
  • протоколы
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • модули входов/выходов
    • искробезопасные
  • Eexi Namur и не Ex Namur
  • альтернативные присоединения
    • М12 (IP65)
    • клеммы (IP54)
 
  • Индивидуальные компоненты для электрического терминала CPX-P
  • модуль входов/выходов
    • искробезопасный
    • Eexi Namur и не Ex Namur
  • шинные узлы
  • блоки подключения
  • соединительные блоки
  • концевые плиты
 
  • Компоненты для интеграции децентрализованных модулей в платформу для автоматизации CPX, идеальные для создания подсистем
 
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
  • Законченое решение для децентрализации структуры машины или системы
  • 4 цепочки на каждый СР интерфейс
  • Длина линии 10 метров на цепочку (радиус)
  • 4 СР модуля на цепочку
  • 32 входа и 32 выхода на цепочку.
 
  • CPI интерфейс
  • ASI интерфейс
  • Датчики давления
  • Блоки питания
  • Другие принадлежности
 
  • Блок управления
  • SF3 (с Festo fieldbus)
  • SB60
  • SF6 (с DeviceNet)
  • Подключение к шине Direct Link с цепочкой расширения CP
  • Модули входов/выходов
  • Цифровые.
 
  • Модуль вх/вых
  • Интрефейс распределителя
  • AS-Интерфейс / fieldbus шлюз
  • Адресные устройства
  • Блоки питания AS-Интерфейса
 
  • Крышка для пневмоостровов MPA с терминалом CPX
  • Экономия рабочего пространства благодаря компактным решениям
  • Без траты времени на инжиниринг, простота заказа и совместимость с пневмоостровом.
 
  • Тормозной резистор
  • Монтажные компоненты
  • Монтажные принадлежности
  • Принадлежности для подключения