Продукция
Пневматические приводы
Штоковые цилиндры
Стандартные цилиндры
Стандартные цилиндры по ISO 15552.
Стандартный цилиндр DSBC
Стандартный цилиндр DSBG
Стандартный цилиндр DSBF
 

Стандартный цилиндр DSBC

  Печать  
Линейка основной продукции
  • Универсальный цилиндр
  • Стандартный профиль с двумя пазами для датчиков
  • Большое количество вариантов
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/егулируемое/самонастраивающееся демпфирование