Продукция
Техника непрерывных процессов
Process valves
Process valve units
Дисковые затворы
Дисковые затворы с ручным управлением KVZA
Модули дисковых затворов с автоматическим управлением KVZA
Модули дисковых затворов с управлением KVZA
 

Дисковые затворы

 
Печать  
  • Дисковый затвор с рукояткой
  • Тип присоединения межфланцевый Wafer или Lug
  • Номинальный размер DN25 … DN200
  • Присоединение по стандарту DIN EN 1092-1 или ANSI CLASS 150
 
  • Дисковый затвор с поворотным приводом
  • Опционально опрос конечных положений
  • Опционально с распределителем
  • Тип присоединения межфланцевый Wafer или Lug
  • Номинальный размер DN25 … DN300
  • Присоединение по стандарту DIN EN 1092-1 или ANSI CLASS 150
 
  • Дисковый затвор с поворотным приводом и позиционером
  • Тип присоединения межфланцевый Wafer или Lug
  • Номинальный размер DN25 … DN300
  • Присоединение по стандарту DIN EN 1092-1 или ANSI CLASS 150