Продукция
Подготовка сжатого воздуха
Регуляторы
Серия MS
Регуляторы давления MS-LR
MS2-LR
MS4-LR
MS6-LR
MS9-LR
MS12-LR
 

Регуляторы давления MS-LR

= Линейка основной продукции
  Печать  
  • Connection M5, QS-6
  • Flow rate 170 ... 350 l/min.
 
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход 1000 … 2100 л/мин
 
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 2200 … 7500 л/мин
 
  • Присоединение: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Расход: 5000 ... 26500 л/мин
 
  • Присоединение G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Расход 12000 … 22000 л/мин