Продукция
Подготовка сжатого воздуха
Регуляторы
Серия MS
Регуляторы давления MS-LR
Регуляторы давления для блочного монтажа MS-LRB
Прецизионные регуляторы давления MS-LRP
Прецизионные регуляторы давления для блочного монтажа MS-LRBP
Электрический регулятор давления MS-LRE
 

Серия MS

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Размеры 4, 6, 9, 12
  • Резьба G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 0.3 ... 4 бар, 0.3 ... 7 бар, 0.5 ... 12 бар, 0.5 ... 16 бар
  • Расход 1000 … 22000 л/мин
  • Манометр со шкалой в бар, psi, МПа
  • Направление потока
    • Слева направо
    • Справа налево
  • Угловой выходной модуль для блочного монтажа.
 
  • Размеры 4, 6
  • Резьба G1/4, G1/2
  • Давление 0.3 ... 4 бар, 0.3 ... 7 бар, 0.5 ... 12 бар, 0.5 ... 16 бар
  • Расход 300 … 7300 л/мин
  • Блочный монтаж с общим питанием
  • Для конфигурирования блоков регуляторов с независимыми диапазонами давления.
 
  • Размер 6
  • Резьба G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, есть также с NPT резьбой
  • Давление 0.05 ... 0.7 бар, 0.05 ... 2.5 бар, 0.3 ... 4 бар, 0.5 ... 12 бар
  • Расход 800 ... 5.000 л/мин.
  • Направление потока
    • слева направо
    • справа налево
  • Блок углового отвода для монтажа на коллекторе.
 
  • Размер 6
  • Резьба G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, есть также с NPT резьбой
  • Давление 0.05 ... 0.7 бар, 0.05 ... 2.5 бар, 0.3 ... 4 бар, 0.5 ... 12 бар
  • Расход 800 ... 5.000 л/мин.
  • Направление потока
    • слева направо
    • справа налево
  • Блок углового отвода для монтажа на коллекторе.
 
  • Размер 6
  • Резьба G 1/4, G 3/8, G 1/2, есть также с NPT резьбой
  • Давление 0,3... 4 бар, 0,3 ... 7 бар, 0,5 ... 12 бар, 0,5 ... 16 бар
  • Расход 2.200 ... 7.500 л/мин.
  • Направление потока
    • слева направо
    • справа налево.