Продукция
Подготовка сжатого воздуха
Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска
Серия MS
Клапан плавного пуска и быстрого сброса MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Клапан плавного пуска и быстрого сброса MS-SV

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • До Уровня производительности е
  • Размер 6
  • Присоединение G1/2, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 3,5 … 10 бар
  • Расход 4300 л/мин
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Управление
  • с электроуправлением
  • Манометр со шкалой в бар, psi, Мпа
  • 3/2 распределитель нормально закрытый
  • Глушитель
  • Направление потока
    • слева направо
    • справа налево.
 
  • Размер 9
  • Присоединение G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 3,5 … 16 бар
  • Расход 16000 л/мин
  • Напряжение 24 В пост. тока, 110 и 230 В перем. Тока
  • Управление
  • с электроуправлением
  • Манометр со шкалов в бар, psi, Мпа
  • 3/2 распределитель Нормально закрытый
  • Глушитель