Продукция
Пневмоострова
Универсальные пневмоострова
Пневмоострова MPA-S
MPA-S с терминалом СРХ
MPA-S с многополюсным подключением
МРА-S с подключением AS-интерфейса
MPA-S с подключением CPI
 

Пневмоострова MPA-S

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.
 
  • Многополюсное подключение
  • Макс. 24 позиций распределителей/макс. 26 электромагнитных катушек
  • Подключение:
    • 25-полюсный Sub-D.
 
  • Управление через AS-интерфейс
  • От 2 до 8 распределителей, свободно конфигурируемые (макс. 8 электромагнитных катушек) с обратной связью по входам
 
  • Управление с помощью системы CPI (fieldbus более высокого уровня или блок управления)
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 электромагнитные катушки.