Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по ADN

Результаты: 11
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
  • Нагрузки больше благодаря штоку с направляющей и траверсе
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • длина хода 1 … 400 мм
  • Усилие 68 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование фиксированное/самонастраиваемое
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
  • Фиксация в конечном положении спереди, сзади или с обеих сторон
  • Диаметр: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 10 … 500 мм
  • Усилие: 181 … 4712 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Classic
  • Диаметр 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода 1 … 400 мм
  • Усилие 51 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование.
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Компактный, короткоходовой и плоский цилиндр
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндр с зажимным блоком
  • Диаметр: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Длина хода: 10 … 500 мм
  • Усилие: 181 … 4712 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders > Tandem cylinders and high-force cylinders
  • Диаметр: 25, 40, 63, 100 мм
  • Длина хода: 1 … 150 мм
  • Усилие: 542 … 18 281 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Пневматические приводы > Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders > Многопозиционные цилиндры
  • Диаметр: 25, 40, 63, 100 мм
  • Усилие: 295 … 4712 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
 
Подготовка сжатого воздуха > Принадлежности для подготовки воздуха > Специфические принадлежности для устройств
  • Вспомогательное оборудование для подготовки воздуха.
 
Техника непрерывных процессов > Подготовка сжатого воздуха > Принадлежности для подготовки воздуха > Специфические принадлежности для устройств
  • Вспомогательное оборудование для подготовки воздуха.
 
Готовые к установке решения
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI