Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по DGC

Результаты: 6
Печать
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
Линейка основной продукции
  • Варианты направляющей
    • Стандартное исполнение
    • Направляющая скольжения
    • Направляющая качения с рециркулирующими шарикоподшипниками
  • Диаметр: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 8500 мм
  • Усилие: 30 … 1870 Н
  • Опрос положения
  • Различные варианты демпфирования
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Линейные направляющие
Линейка основной продукции
  • Диаметр 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода от 1 до 5000 мм
  • Доступны различные варианты демпфирования
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
Линейка основной продукции
  • Взаимозаменяемы 1:1 с линейным приводом DGP
  • Компактный дизайн
  • Без внешней направляющей, для простых операций
  • Диаметр: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 1 … 8500 мм
  • Усилие: 153 … 3016
  • Опрос положения
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
  • Направляющая для тяжелых условий для больших нагрузок и моментов
  • Диаметр: 18, 25, 40 мм
  • Длина хода: 1 … 5000 мм
  • Усилие: 153 … 754 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование амортираторами в конечных положениях
  • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Специфические принадлежности для приводов
  • Профильная рейка, держатель, внешняя промежуточная позиция
 
Сервопневматические системы позиционирования > Приводы с датчиком перемещения > Линейный привод с датчиком перемещения
  • Диаметр 18, 25, 32, 40, 63 мм
  • Длина хода 100 ... 2000 мм
  • Сила 153 ... 1870 Н
  • Макс. скорость 5 м/с
  • Точность повторения 0,2 ... 0,8 мм.