Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по DGSL

Результаты: 6
Печать
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Размер 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Диаметр 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода 10 … 200 мм
  • Усилие 17 … 483 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное/ настраиваемое демпфирование
  • Направляющая с картриджным шарикоподшипником
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Размер 10 ... 25
  • Длина хода 10 ... 200 мм
  • Усилие 68 ... 483 Н
  • Опрос положения
  • Механическое/регулируемое демпфирование
  • Направляющая с шарикоподшипниками.
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Для коротких ходов
  • Size 6
  • Stroke length 1 ... 10 mm
  • Force 12.5 ... 17 N
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Специфические принадлежности для приводов
  • Модули промежуточной позиции
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Специфические принадлежности для приводов
  • Для защиты направляющей от пыли посторонних предметов
 
Готовые к установке решения
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI