Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по DRRD

Результаты: 3
Печать
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с рейкой и шестерней
Линейка основной продукции
  • Больше стабильности даже с меньшими размерами
  • Системный продукт для операций перемещения и сборки
  • Размер: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 мм
  • Момент: 0.2 ... 112 Нм
  • Угол поворота 0 ... 180°
  • Опрос положения
  • Демпфирование: эластичное (Р), гидроамортизаторы
  • Вал с фланцем
 
Готовые к установке решения
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов > Зажимные элементы
  • Для неполноповоротных приводов DRRD размеров 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63