Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по FED

Результаты: 2
Печать
Подготовка сжатого воздуха > Регуляторы > Серия D, полимерный корпус
  • Size: MINI
  • Connection: G¼
  • Pressure: 0.5 ... 7 bar
  • Max. pressure hysteresis: 0.5 bar
  • Flow rate: 1000 l/min
  • Pressure gauge
    • Without pressure gauge
  • With through-fed compressed air supply,
  • regulator manifold with independent pressure ranges.
 
Техника непрерывных процессов > Подготовка сжатого воздуха > Регуляторы > Серия D, полимерный корпус
  • Size: MINI
  • Connection: G¼
  • Pressure: 0.5 ... 7 bar
  • Max. pressure hysteresis: 0.5 bar
  • Flow rate: 1000 l/min
  • Pressure gauge
    • Without pressure gauge
  • With through-fed compressed air supply,
  • regulator manifold with independent pressure ranges.