Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Connection technology for liquid media
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по MPA-S

Результаты: 13
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
  • Управление с помощью системы CPI (fieldbus более высокого уровня или блок управления)
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 электромагнитные катушки.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
  • Многополюсное подключение
  • Макс. 24 позиций распределителей/макс. 26 электромагнитных катушек
  • Подключение:
    • 25-полюсный Sub-D.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Элементы для электрических модулей
  • Электрическое соединение
  • Электрические модули.
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • CPI интерфейс
  • ASI интерфейс
  • Датчики давления
  • Блоки питания
  • Другие принадлежности
 
Технология управления > Документация

 

 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные плиты / коллекторы > Универсальные модули распределителей
  • Монтажные плиты
  • Плиты-заглушки
  • Торцевые плиты
  • Плиты питания.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Функциональные компоненты > Универсальные модули распределителей
  • Дроссели
  • Вертикальные плиты питания
 
Технология управления > Электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Комплексная интеграция функций с технологическими модулями
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
Техника непрерывных процессов > Технологии управления и удаленных вх/вых > Удаленные вх/вых и электрическая периферия
  • Рабочий режим
    • автономный
    • с пневмоостровом MPA-S
  • протоколы
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • модули входов/выходов
    • искробезопасные
  • Eexi Namur и не Ex Namur
  • альтернативные присоединения
    • М12 (IP65)
    • клеммы (IP54)
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
  • Управление через AS-интерфейс
  • От 2 до 8 распределителей, свободно конфигурируемые (макс. 8 электромагнитных катушек) с обратной связью по входам
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Также доступны в пневмоостровах MPA-S
  • Присоединение NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Возможность выбора 3 регулировок (быстрая, универсальная, прецизионная)
  • Дисплей доступен как опция
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • Также доступны в пневмоостровах MPA-S
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Возможность выбора 3 регулировок (быстрая, универсальная, прецизионная)
  • Дисплей доступен как опция