Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по SMT

Результаты: 13
Печать
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
  • Электронный PNP, NPN
  • Электрическое подключение М8, M12, кабель с открытым концом
  • Для пищевой промышленности, стойкий к кислотам и охлаждающим агентам
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Выход Namur
 
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
  • Электронный PNP, NPN
  • Электрическое подключение M8, M12
  • стойкий к полям сварки 50/60Hz AC
  • 10 ... 30 V DC
 
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
Линейка основной продукции
  • Электронный PNP, NPN
  • Конфигурируемый
  • Электрическое подключение М8, M12, кабель с открытым концом
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчики > Датчики положения > Для круглого паза
Линейка основной продукции
  • Электронный PNP, NPN
  • Конфигурируемый
  • Электрическое подключение М8, M12, кабель с открытым концом
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчики > Датчики положения > Блочный дизайн
  • Электронный PNP
  • Электрическое подключение M8, M12, кабель с открытым концом
  • для пищевой промышленности, легкая очистка
  • 10 ... 30 V DC
 
Датчики > Датчики положения > Для круглого паза
  • Электронный PNP, NPN
  • Электрическое подключение М8, кабель с открытым концом
  • Оптимизирован для захватов
  • 10 ... 30 V DC
 
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
  • Герконовый
  • Электрическое подключение М8, кабель с открытым концом
  • 230 V
  • Высокотемпературный
  • 5 … 30 V AC, DC
 
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
Линейка основной продукции
  • Герконовый
  • конфигурируемый
  • Электрическое подключение М8, кабель с открытым концом
  • 12 … 30 V AC, DC
 
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
  • Герконовый
  • Электрическое подключение М8, М12, кабель с открытым концом
  • 230 V
  • Высокотемпературный
  • 12 … 30 V AC, DC
 
Датчики > Датчики положения > Для Т-паза
  • Пневматический
  • 3/2 распределитель
 
Датчики > Датчики положения > Блочный дизайн
  • Электронный PNP, NPN
  • Электрическое подключение M8, M12, кабель с открытым концом
  • 10 ... 30 V DC
 
Датчики > Classic
  • Напряжение 10 … 30 V DC
  • Кабель, 3-хпроводный
  • Электрический
    • Бесконтактный PNP, NPN.
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
Линейка основной продукции
  • Присоединение M3, M5, M7, M6x0.75, M8x0.75, R1/8, G1/8,
  • Для шлангов с наружным диаметром 2, 3, 4, 6 мм
  • Резьбовое соединение
    • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
    • Резьба G с уплотнительным кольцом
    • Резьба R с покрытием из PTFE
  • Подходит для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые переборочные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговой втулкой
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые переборочные штуцеры