Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по VN

Результаты: 7
Печать
Вакуумная техника > Генераторы вакуума
Линейка основной продукции
  • Компактное вакуумное сопло для децентрализованной генерации вакуума без обслуживания
  • Номинальный размер 0.45 .. 3 мм
  • Присоединение
    • Цанговые соединения QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Резьба M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Вставная втулка 4.6 мм
  • Стандарт:
    • Вакуумное подключение 90° к подводу сжатого воздуха.
  • Встраиваемый
    • Вакуумное подключение на одной линии подводом сжатого воздуха
  • С импульсом сброса, пневматический.
 
Вакуумная техника > Генераторы вакуума
Линейка основной продукции
  • Компактное вакуумное сопло для децентрализованной генерации вакуума без обслуживания с большим числом вариантов
  • Номинальный размер 0.45 .. 3 мм
  • Присоединение
    • Цанговые соединения QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Резьба M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Стандарт:
    • Вакуумное подключение 90° к подводу сжатого воздуха.
  • Встраиваемый
    • Вакуумное подключение на одной линии подводом сжатого воздуха
  • Электрический клапан вкл/выкл вакуума
  • Встроенное реле вакуума
 
Вакуумная техника > Генераторы вакуума
  • Базовая функция генерации вакуума для корпуса под требования заказчика
  • Номинальный размер 0.45 … 3 мм
  • Стандартный
    • Канал вакуума под углом 90° к каналу питания.
 
Вакуумная техника > Принадлежности для вакуумной техники > Монтажные и соединительные элементы
  • Монтажные принадлежности для вакуумной техники.
 
Другое пневматическое оборудование > Глушители
  • Резьба М7, G1/8, G1/4
  • Специальный глушитель
  • Для генераторов вакуума VN
 
Другое пневматическое оборудование > Глушители
  • Присоединительная резьба: G1/8, G1/4
  • Для вакуумных эжекторов VN
  • Специальный глушитель с минимальным сопростивлением
  • С возможностью удлиннения и расширения для снижения уровня шума
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL