Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы оринетированные на функции
 
 

Результат поиска по VTUG

Результаты: 4
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Энергоэффективность благодаря реверсивной работе и целевому снижению давления.
  • Расход: 140 ... 1200 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Многополюсное подключение, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP67
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Расход: 130 ... 1380 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Индивидуальное электрическое подключение
  • Напряжение 5, 12, 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP65
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Элементы для электрических модулей
  • Электрический интерфейс
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Модуль Fieldbus для пневмоостровов VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL и CPV
  • Протоклы:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Опционально: два I-Port интерфейса на базе соединительного модуля CAPC для системы подключения CTEL