Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по dfpd

Результаты: 2
Печать
Техника непрерывных процессов > Неполноповоротные приводы
Линейка основной продукции
New for 7/2018: additional versions
  • С передачей рейка-шестерня
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
Техника непрерывных процессов > Шаровые краны и сборки с шаровыми кранами
New as of 7/2018: with quarter turn actuator DFPD
  • Присоединение Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Расход 5,9 ... 243 м³/ч или 98 ... 4050 л/мин
  • Трезьба по EN 10226-1
  • 2-ходовой или 3-ходовой L-тип или Т-тип