Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по dsm

Результаты: 7
Печать
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с лопастью
  • Размер 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 м
  • Момент 0.15 ... 80 Нм
  • Угол поворота 0 ... 270°
  • Опрос положения
  • Регулируемое демпфирование.
 
Пневматические приводы > Крепления цилиндров / принадлежности для приводов
  • Монтаж амортизаторов, буфер, масляная пушка.
 
Сервопневматические системы позиционирования > Приводы с датчиком перемещения > неполноповоротные приводы с датчиком перемещения
  • Размеры 25, 40, 63 мм
  • угол поворота 0 ... 272 °
  • Массовый момент инерции 0.0015 кгм² ... 0.60 кгм²
  • Опрос положения
    - встроенный угловой энкодер
    • датчик положения.
 
Технология управления > Устройства оператора
  • Симуляция сигналов входов/выходов в процессе ввода в эксплуатацию
  • Полная функциональность интерфейса вх./вых. Контроллера двигателя
  • Подходит для ввода в эксплуатацию контроллеров двигателя
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Датчики > Датчики положения
Линейка основной продукции
  • Для неполноповоротных приводов DRVS 6 … 40 и DSM 8, 10, 12
  • Дискретные выходы PNP, NPN и НО, НЗ свободно программируемые
  • Электрическое подключение М8
  • Диапазон работы 0 ... 270°
 
Электрическая техника управления > Разъемы
  • Угловой разъем
    • реле давления PEV
    • неполноповоротный привод DSMI.
 
Электрическая техника управления > Разъемы > Разъемы для датчиков
  • Угловой разъем для неполноповоротного привода DSMI.