Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по dsnu

Результаты: 5
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Круглые цилиндры
Линейка основной продукции
  • Самонастраивающееся демпфирование
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
  • Монтажный фланец
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндр с зажимным блоком
Линейка основной продукции
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Круглые цилиндры
  • Диаметр 8, 10,, 12, 16, 20, 25 мм (стандарт)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 50 мм
  • Усилие: 24 … 1763 Н
  • Одностороннего действия, толкающий
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
  • Монтажный фланец
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Цилиндры из нержавеющей стали
New as of 7/2018: additional standard strokes in stock
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Готовые к установке решения
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI