Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления и программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы оринетированные на функции
 
 

Результат поиска по emms-st

Результаты: 3
Печать
Двигатели и контроллеры > Шаговый двигатель
Линейка основной продукции
  • Размер 28, 42, 57, 87
  • Holding torque 0.09 … 8.6 Nm
  • Voltage 24 … 72 V DC
  • Nominal current 1.4 … 9.5 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange
 
Электрическая техника управления > Провода > Соединительные кабели для моторов
Линейка основной продукции
Новинка 11/2017: дополнительные версии
  • Для серводвигателей AMMS-AS и шаговых двигателей EMMS-ST
  • Длина кабеля 5 … 15 м.
 
Двигатели и контроллеры > Принадлежности для двигателей и контроллеров > Соединительные кабели для моторов
Линейка основной продукции
  • Для серводвигателей AMMS-AS и шаговых двигателей EMMS-ST
  • Длина кабеля 5 … 15 м.