Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по exct

Результаты: 3
Печать
Система перемещения > Декартова система координат > Двухкоординатные системы
  • Ход: макс. 2000 мм (Y), 800 мм (Z)
  • Y модули: электрические
  • Z модули: электрические
  • Короткое время цикла благодаря высокодинамичному отклику
  • Нагрузка: 0 … 10 кг
 
Система перемещения > Принадлежности для устройств перемещения
  • Размер 8, 11
  • Макс. Момент 1.8 … 4.5 Нм
  • Бесконечный угол поворота
  • Точность позиционирования +/- 0.05°
 
Система перемещения > Декартова система координат > Двухкоординатные системы
  • Strokes: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • YZ modules: electric
  • Highly dynamic for short cycle times
  • Space-optimised and great dynamic response
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical system of EXCT
  • Layout and configuration via Handling Guide Online