Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по mpa

Результаты: 35
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
  • Многополюсное подключение
  • Макс. 24 позиций распределителей/макс. 26 электромагнитных катушек
  • Подключение:
    • 25-полюсный Sub-D.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
  • Управление с помощью системы CPI (fieldbus более высокого уровня или блок управления)
  • Макс. 32 позиции распределителей/макс. 32 электромагнитные катушки.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
  • Управление через AS-интерфейс
  • От 2 до 8 распределителей, свободно конфигурируемые (макс. 8 электромагнитных катушек) с обратной связью по входам
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Полимерная монтажная плита
  • Фиксированный дроссель с контролем первого вскрытия
  • 3 размера клапанов в линейке, расширяемой индивидуальными шагами
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Распределители > Универсальные модули распределителей
  • Расход до 700 л/мин.
  • Напряжение: 24 В DC
  • Легкая замена распределителей
  • Для модульных и многофункциональных пневмоостровов с числом распределителей до 64.
 
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Смазка NSF-H1, материалы одобрены FDA
  • Класс защиты IP69k, избыточная система уплотнений
  • Clean design: легкая мойка
  • Распределители 2 х 2/2, 2 х 3/2, 5/2 моностабильные, 5/2 бистабильные, 5/3
  • Стандартный номинальный расход 450 … 760 л/мин
  • Ширина распределителя 14 мм
  • 2 … 32 позиции распределителей, 2 … 32 катушки
  • Модульные, с индивидуальными позициями распределителей
  • Многополюсное подключение, fieldbus подключение I-Port / IO-Link
  • Класс защиты IP65, IP67, IP69k
 
Технология управления > Документация

 

 
Технология управления > Документация

 

 
Технология управления > Электрическая периферия
  • CPI интерфейс
  • ASI интерфейс
  • Датчики давления
  • Блоки питания
  • Другие принадлежности
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные плиты / коллекторы > Универсальные модули распределителей
  • Монтажные плиты
  • Плиты-заглушки
  • Торцевые плиты
  • Плиты питания.
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Крышка для пневмоостровов MPA с терминалом CPX
  • Экономия рабочего пространства благодаря компактным решениям
  • Без траты времени на инжиниринг, простота заказа и совместимость с пневмоостровом.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Элементы для электрических модулей
  • Электрическое соединение
  • Электрические модули.
 
Технология управления > Документация

 

 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные плиты / коллекторы > Универсальные модули распределителей
  • Монтажные плиты
  • Плиты-заглушки
  • Торцевые плиты
  • Плиты питания.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Функциональные компоненты > Универсальные модули распределителей
  • Дроссели
  • Вертикальные плиты питания
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Элементы для электрических модулей
  • Электрический интерфейс
  • Электрическая связь.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Функциональные компоненты > Универсальные модули распределителей
  • плиты питания.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Крышки для неиспользуемых каналов.
 
Электрическая техника управления > Провода > Соединительные кабели для пневмоостровов
  • Для многополюсног оподключения Sub-D
  • Соединительный кабель между пневмоостровом МРА и контроллером
  • Длина кабеля 0,5 … 30 м