Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по mpac

Результаты: 10
Печать
Пневмоострова > Пневмоострова для специфических применений
  • Смазка NSF-H1, материалы одобрены FDA
  • Класс защиты IP69k, избыточная система уплотнений
  • Clean design: легкая мойка
  • Распределители 2 х 2/2, 2 х 3/2, 5/2 моностабильные, 5/2 бистабильные, 5/3
  • Стандартный номинальный расход 450 … 760 л/мин
  • Ширина распределителя 14 мм
  • 2 … 32 позиции распределителей, 2 … 32 катушки
  • Модульные, с индивидуальными позициями распределителей
  • Многополюсное подключение, fieldbus подключение I-Port / IO-Link
  • Класс защиты IP65, IP67, IP69k
 
Технология управления > Электрическая периферия
  • Модуль Fieldbus для пневмоостровов VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL и CPV
  • Протоклы:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Опционально: два I-Port интерфейса на базе соединительного модуля CAPC для системы подключения CTEL
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Функциональные компоненты > Модули распределителей для специальных применений
  • Плиты питания
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные плиты / коллекторы > Модули распределителей для специальных применений
  • Монтажные плиты
 
Техника непрерывных процессов > Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Уплотнительные элементы и прокладки

 

 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Монтажные элементы для пневмоостровов.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Уплотнительные элементы и прокладки

 

 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Крышки для неиспользуемых каналов.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Монтажные элементы для пневмоостровов.
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Монтажные элементы и маркировочные таблички
  • Монтажные винты и гайки для пневмоостровов.