Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы оринетированные на функции
 
 

Результат поиска по msb

Результаты: 5
Печать
Подготовка сжатого воздуха > Комбинации блоков подготовки воздуха > Серия MS
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 1900 … 5100 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Комбинации блоков подготовки воздуха > Серия MS
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход 550 … 1500 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Фильтр-регулятор/маслораспылитель > Серия MS
Линейка основной продукции
  • Размер: 6
  • Присоединение: G¼, G⅜, G½, также доступны с NPT резьбами
  • Давление: 0.3 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Расход: 1900 … 4800 л/мин
  • Манометр со шкалой бар, psi, Мпа
  • Степень фильтрации: 40 мкм, 5 мкм
  • Отвод конденсата:
    • Ручной
    • Автоматический
  • Полимерный стакан с полимерным кожухом
  • Металлический стакан
 
Подготовка сжатого воздуха > Фильтр-регулятор/маслораспылитель > Серия MS
Линейка основной продукции
  • Размер: 4
  • Присоединение: G1/8, G1/4, также доступны с NPT резьбой
  • Давление: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Расход: 800 ... 1400 л/мин
  • Манометр со шкалой в bar, psi, MPa
  • Степень фильтрации: 40 µm, 5 µm
  • Отвод конденсата:
    • Ручной
    • Автоматический
  • Полимерный стакан с полимерным кожухом
 
Подготовка сжатого воздуха > Комбинации блоков подготовки воздуха > Серия MS
  • Присоединение: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Расход: 5100 ... 14000 л/мин