Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по sbsi

Результаты: 4
Печать
Системы обработки изображений
  • Датчик для считывания кодов SBSI-B
    • Считывает 1D штрих-коды и 2D матричные коды.
    • Также сложные для чтения коды и прямую маркировку деталей
  • Датчик наличия объектов SBSI-Q
    • Простая инспекция качества
    • 360° отслеживание положения
    • Простой и мощный алгоритм распознавания
 
Системы обработки изображений > Принадлежности
  • Внешние панельные/кольцевые подсветки для датчиков SBSI
 
Системы обработки изображений > Принадлежности
  • Монтажные принадлежности для датчиков SBSI
 
Электрическая техника управления > Провода > Соединительные кабели для датчиков
  • Для прямоугольной конструкции, ширина 2 мм
  • Для резьбы М12х1 А-код по EN 61076-2-101
  • Соединительный кабель для датчика давления SPAB
  • Соединительный кабель для датчика наличия объекта SBSI
  • Длина кабеля 0.5 ... 10 м