Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по soeg

Результаты: 3
Печать
Датчики > Оптические датчики
  • Резьба M 12x1, M 18x1
  • Блочная форма 20 х 32 мм, 30 х 30 мм, 50 х 50 мм
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Рабочий диапазон 0 … 20,000 мм
  • Диффузионный датчик
  • PNP
  • NPN
  • Со встроенным кабелем
  • С разъемом.
 
Датчики > Оптические датчики
  • Резьба M 18x1
  • Блочная форма 20 х 32 мм, 30 х 30 мм, 50 х 50 мм
  • Напряжение 10 … 30 В пост. Тока
  • Рабочий диапазон 0 … 20,000 мм
  • Световой барьер
  • PNP
  • NPN
  • Со встроенным кабелем
  • С разъемом
 
Датчики > Оптические датчики
  • Блочная форма 20 x 32 мм, 30 x 30 мм
  • Напряжение 10 … 30 В пост. Тока
  • Рабочий диапазон 0 … 250 мм
  • PNP
  • NPN
  • Со встроенным кабелем
  • С разъемом.