Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результат поиска по vtus

Результаты: 5
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Блоки распределителей VTUS
Линейка основной продукции
  • Расход 1000 … 1300 л/мин.
  • Ширина 25 мм
  • Присоединение G1/4, NPT 1/4
  • Индивидуальное электрическое подключение
  • Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Давление -0,9 … 10 бар
  • Класс защиты IP65
  • Индивидуальные распределители
  • С электромагнитным управлением, пилотные, с пневматическим возвратом
  • Металлические коллекторы
  • Металлические коллекторные плиты
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Блоки распределителей VTUS
Линейка основной продукции
  • Расход 600 … 700 л/мин
  • Ширина 20 мм
  • Присоединение G1/8, NPT 1/8
  • Индивидуальное электрическое подключение
  • Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Давление -0,9 … 10 бар
  • Класс защиты IP65
  • Индивидуальные распределители
  • С электромагнитным управлением, пилотные, пневматический возврат
  • Металлические коллекторы
  • Металлические коллекторные плиты
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Блоки распределителей VTUS
Линейка основной продукции
  • Расход 1600 ... 2300 л/мин
  • Ширина 30 мм
  • Присоединение G3/8, NPT 3/8
  • Индивидуальное электрическое подключение
  • Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP65
  • Индивидуальные распределители
  • Электромагнитное управление, пилотное, пневмовозврат
  • Металлический коллектор
  • Металлическая монтажная плита
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Расход 600 … 1300 л/мин
  • Ширина 20, 25 мм
  • Присоединение G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Индивидуальное электрическое подключение
  • Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Давление -0,9 … 10 бар
  • Класс защиты IP65
  • Индивидуальные распределители
  • С электромагнитным управлением, пилотные, пневматический возврат
  • Металлические коллекторы
  • Металлические коллекторные плиты
 
Пневмоострова > Принадлежности для пневмоостровов > Функциональные компоненты > Универсальные модули распределителей
  • Плиты питания