Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Connection technology for liquid media
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Products for the textile industry

Результаты: 13
Печать
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Универсальные распределители
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Присоединение M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, 10 мм
  • Расход 90 ... 1380 л/мин
  • Диапазон давления -0.9 ... 10 бар
  • Диапазон температуры −5 ... +60°C
  • Напряжение 5, 12, 24 V DC
  • Индивидуальные распределители, полустыковые распределители, стыковые распределители
  • С электромагнитным управлением, пилотный
  • Пневматический или пружинный возврат
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Универсальные распределители
Линейка основной продукции
  • Прочная, элегантная серия распределителей, которыми легко управлять
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Цанговые штуцеры 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Расход 600 ... 2400 л/мин
  • Диапазон давления -0.9 ... 10 бар
  • Диапазон температуры −10 ... +60°C
  • Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Индивидуальный распределитель
  • С электромагнитным управлением, пилотный
  • Пневматический или пружинный возврат
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Энергоэффективность благодаря реверсивной работе и целевому снижению давления.
  • Расход: 140 ... 1200 л/мин
  • Ширина 10, 14, 18 мм
  • Присоединение M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цанговый штуцер 3, 4, 6, 8 мм
  • Многополюсное подключение, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напряжение 24 V DC
  • Давление -0.9 ... 10 бар
  • Класс защиты IP40/IP67
  • Полустыковые и стыковые распределители
  • Металлический коллектор
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
Линейка основной продукции
  • Универсальный цилиндр
  • Стандартный профиль с двумя пазами для датчиков
  • Большое количество вариантов
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/егулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Круглые цилиндры
Линейка основной продукции
  • Самонастраивающееся демпфирование
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
  • Монтажный фланец
 
Подготовка сжатого воздуха > Комбинации блоков подготовки воздуха
Линейка основной продукции
  • Размер 4, 6, 9
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 0.3 ... 12 бар
  • Расход: 550 ... 14000 л/мин
  • Манометр со шкалой в бар, psi, MPa
  • Степень фильтрации 0.01 ... 40 µm
  • Отвод конденсата
    • Ручной
    • Полуавтоматический
    • Автоматический
  • Полимемрный стакан с полимерным кожухом
  • Металлически йстакан
  • Направление потока
    • Слева направо
    • Справа налево
  • Маслораспылитель
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
Линейка основной продукции
  • Высокая стойкость к микробам и гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 11.6 … 17.6 mm
  • Внутренний диаметр: 9 … 13 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 … 10 bar
  • Окружающая температура: -35 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
Линейка основной продукции
  • Присоединение R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Для шлангов с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 мм
  • Резьба
    • G резьба с уплотнительным кольцом
    • R резьба с PTFE покрытием
  • Подходят для вакуума
  • Цанговые штуцеры
  • Цанговые соединения
  • Цанговые проходные соединения
  • Цанговые заглушки
  • Цанговые соединения с цанговыми втулками
  • Заглушки
  • Коллекторы
  • Цанговые проходные штуцеры.
 
Распределители > Арматурные клапаны
  • Присоединение 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G или NPT резьба
  • Диапазон давления 0 … 40 бар
  • Функция клапана 2/2 Н.З.
  • Возможно использование для среды с легким загрязнением
  • Возможно использование для работы с паром
  • Прямая подача пилотного воздуха.
 
Техника непрерывных процессов > Process valves > Process valve units
  • Дисковые затворы для использования в различных отраслях промышленности.
 
Техника непрерывных процессов > Process valves > Process valve units > Ball valve units
  • Fast, simple, reliable: size and order your customer-specific process valve units now via the configurator – without waiting times. You will also receive configuration-oriented data sheets and CAD data or CAD models.
 
Пневматические приводы > Diaphragm actuators and bellows cylinders > Пневмомускул
  • Размер 5, 10, 20, 40 мм
  • Номинальная длина 30 ... 9000 мм
  • Усилие 140 ... 6000 Н
  • Запрессованные соединения