Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Produkte für die Automobilindustrie

Результаты: 46
Печать
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Компактные цилиндры по ISO 21287
Линейка основной продукции
  • Больше вариантов чем для стандартных
  • Диаметр: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 51 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Фиксированное/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
Линейка основной продукции
  • Универсальный цилиндр
  • Стандартный профиль с двумя пазами для датчиков
  • Большое количество вариантов
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм
  • Длина хода: 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 7363 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/егулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Стандартные цилиндры по ISO 15552.
  • Прочный дизайн со шпильками
  • Диаметр 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 мм
  • Длина хода 1 … 2800 мм
  • Усилие: 483 … 48255 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Механическое/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
 
Пневматические приводы > Штоковые цилиндры > Стандартные цилиндры > Круглые цилиндры по DIN ISO 6432
Линейка основной продукции
  • Самонастраивающееся демпфирование
  • Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм (стандартные)
  • Диаметр: 32, 40, 50, 63 мм
  • Длина хода: 1 … 500 мм
  • Усилие: 19 … 1870 Н
  • Двустороннего действия
  • Опрос положения
  • Фиксированное/регулируемое/самонастраивающееся демпфирование
  • Монтажный фланец
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
Линейка основной продукции
  • Взаимозаменяемы 1:1 с линейным приводом DGP
  • Компактный дизайн
  • Без внешней направляющей, для простых операций
  • Диаметр: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 1 … 8500 мм
  • Усилие: 153 … 3016
  • Опрос положения
 
Пневматические приводы > Бесштоковые цилиндры > Механическое соединение
  • Направляющая для тяжелых условий для больших нагрузок и моментов
  • Диаметр: 18, 25, 40 мм
  • Длина хода: 1 … 5000 мм
  • Усилие: 153 … 754 Н
  • Опрос положения
  • Демпфирование амортираторами в конечных положениях
  • Направляющая с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с рейкой и шестерней
Линейка основной продукции
  • Больше стабильности даже с меньшими размерами
  • Системный продукт для операций перемещения и сборки
  • Размер: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 мм
  • Момент: 0.2 ... 112 Нм
  • Угол поворота 0 ... 180°
  • Опрос положения
  • Демпфирование: эластичное (Р), гидроамортизаторы
  • Вал с фланцем
 
Пневматические приводы > Неполноповоротные приводы > Неполноповоротные приводы с лопастью
Линейка основной продукции
  • Легче чем другие неполноповоротные приводы
  • Корпус защищен он брызг воды и пыли
  • Размер 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 мм
  • Момент 0.15 ... 20 Нм
  • Угол поворота 90, 180, 270°
  • Эластичное демпфирование с обеих сторон
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с направляющими стержнями
Линейка основной продукции
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Пневматические приводы > Приводы с направляющими > Приводы с кареткой
  • Размер 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Диаметр 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода 10 … 200 мм
  • Усилие 17 … 483 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное/ настраиваемое демпфирование
  • Направляющая с картриджным шарикоподшипником
 
Пневматические приводы > Stopper cylinder and feed separator
  • Стандартный стопорный цилиндр для всех применений
  • Диаметр 16, 20, 32, 40, 50 мм
  • Длина хода 5 … 30 мм
  • Допустимая энергия удара с выдвинутым штоком 880 … 6280 Н
  • Опрос положения
  • Механическое демпфирование
  • Варианты: шток, ролик, защита от проворота
 
Пневматические приводы > Stopper cylinder and feed separator
  • Диаметр 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 30 … 40 мм
  • Допустимое усилие удара при выдвинутом штоке: 3000 … 6000 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
  • Рычаг
 
Электромеханические приводы > Electric cylinders and slides
  • Механическая система с постоянно установленным двигателем
  • Размер: 16, 25, 40
  • Длина хода: 50 … 400 мм
  • Усилие: 50 650 Н
  • Шарико-винтовая переадча с неповоротным штоком
 
Электромеханические приводы > Electric cylinders and slides
Линейка основной продукции
  • Усилие подачи до 17 кН
  • Размер 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода 30 … 1500 мм
  • Усилие 600 … 17000 Н
  • Двигатель может быть установлен с помощью аксиального или параллельного набора
  • Линейный привод с шариковинтовой передачей в исполнении Clean Design
 
Электромеханические приводы > Electric axes
  • Для максимальной боковой нагрузки до 900 Нм
  • Размер 125, 160, 220
  • Длина хода 50 … 2400 мм
  • Усилие 300 … 1300 Н.
 
Электромеханические приводы > Electric axes
  • Для максимальной боковой нагрузки до 900 Нм
  • Размер 125, 160, 220
  • Длина хода 50 … 5000 мм
  • Усилие 450 … 1800 Н.
 
Электромеханические приводы > Electric axes
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода 8500 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная направляющая скольжения.
 
Электромеханические приводы > Electric axes
Линейка основной продукции
  • Высокое усилие подачи
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода 8500 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная направляющая качения с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Контроллер для серводвигателей
  • Номинальное напряжение: 230 V AC, 400 V AC
  • Номинальный ток: 2.5 ... 30 A
  • Номинальная мощность: 500 … 18000 VA
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Контроллер для шаговых двигателей
  • Компактная конструкция
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Номинальный ток 5 А
  • Микро-шаг, 12 800 шагов/оборот
  • сервоконтроллер с обратной связью для шаговых двигателей